20R-2230: GP DE ALTERNADOR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    20R-2230: GP DE ALTERNADOR

    Número de Peça : 20R-2230
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Alternador Reforçado de 24 Volts, 60 A Remanufaturado

    Descrição:
    Os alternadores fornecem energia elétrica para o funcionamento de acessórios elétricos. Os Alternadores Cat® são divididos em duas categorias: tipo escova e sem escova.


    Atributos:

    • Tensão eletrônica embutida
    • reguladores
    • Sistema de arrefecimento de alta eficiência
    • Os alternadores de projeto sem escova contam com tolerâncias a entreferro menores e vedação superior para vida útil mais longa em ambientes empoeirado e sujos.


    As peças Cat Reman oferecem o mesmo desempenho e a confiabilidade das peças novas por um preço inferior - enquanto reduzem o impacto no ambiente.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Escova/Sem Escova: Sem escova
    • Marítimo Aprovado: Sim, Marítimo aprovado
    • Número de Polos: 16
    • Saída Nominal (A): 60
    • Tensão (volts): 24
    • Tipo de Suporte: SAE J180, SAE J180
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.