20R-2476: GP INJETOR DE COMBUSTÍVEL
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    20R-2476: GP INJETOR DE COMBUSTÍVEL

    Número de Peça : 20R-2476
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Injetor de Combustível Remanufaturado

    Descrição:
    •   Os injetores de combustível fornecem a quantidade correta de combustível no momento certo a um motor de combustão interna.
    Atributos:
    •   As peças Cat® Reman oferecem o mesmo desempenho e a confiabilidade das peças novas por um preço inferior - enquanto reduzem o impacto no ambiente.

    Considere uma Atualização

    = As peças genuínas Cat® são construídas com materiais de alta qualidade e de acordo com as especificações originais. Além disso, são rigorosamente testadas, assegurando a melhor confiabilidade, durabilidade e vida útil.
    Marca: Cat
    Injetor de Combustível
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 129,5
    • Altura (pol): 5,1
    • Comprimento (mm): 223,5
    • Comprimento (pol): 8,8
    • Largura (mm): 121,9
    asphalt paver
    BG1055E, AP600F, AP655F, AP-1055E AP-1000E BG1000E

    track-type tractor
    D6K2, D6K2 LGP D6K2 XL

    pipelayer
    PL61

    paving compactor
    CS-64B CS-74B CS-78B CP-56B CS-56B CP-68B CP-74B CS-76B CS-66B CS-68B

    engine - generator set
    C4.4 C4.4XQ100

    wheeled excavator
    M323F

    motor grader
    120M 2

    wheel-type loader
    966F, 972G, 966G, 966D, 962K, 950K, 966F II 966E

    forest products
    573C, 2670C, 2384D, 563C, 579D, 2570C, 559D, 2484D

    engine - industrial
    C4.4 C7.1

    excavator
    329E L 324E L 323F SA 329E, 324E LN M315F, 325F 325F LCR