20R-2478: GP INJ
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    20R-2478: GP INJ

    Número de Peça : 20R-2478
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Injetor de Combustível Remanufaturado

    Descrição:
    •   Os injetores de combustível fornecem a quantidade correta de combustível no momento certo a um motor de combustão interna.
    Atributos:
    •   As peças Cat® Reman oferecem o mesmo desempenho e a confiabilidade das peças novas por um preço inferior - enquanto reduzem o impacto no ambiente.

    Considere uma Atualização

    = As peças genuínas Cat® são construídas com materiais de alta qualidade e de acordo com as especificações originais. Além disso, são rigorosamente testadas, assegurando a melhor confiabilidade, durabilidade e vida útil.
    Marca: Cat
    Injetor de Combustível
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 129,5
    • Altura (pol): 5,1
    • Comprimento (mm): 223,5
    • Comprimento (pol): 8,8
    • Largura (mm): 121,9
    material handler
    MH3024, MH3026 MH3037, MH3022

    asphalt paver
    AP-1000F AP-1055F

    track-type tractor
    D6N XL D6K2 XL D6N LGP D6N OEM D6N D6K2 LGP

    wheeled excavator
    M320F, M322F, M318F

    wheel-type loader
    950M, 924K 950M Z 938M 930M 926M 962M, 938K 950 GC 962M Z 930K

    wheel dozer
    8A4K

    track-type loader
    953K, 963K

    forest products
    2484C, 579C, 558 2670D, 559C, 563D, 548 2384C, 2570D, 573D

    wheel-type skidder
    545D, 555D, 525D, 535D

    engine - industrial
    C7.1 C6.6

    excavator
    320E, 320E L 330F, 323F 320E RR 320E LRR M318F, 330FMHPU 326F, 323F L 558 335F LCR 538 330F LN 326F L

    earthmoving compactor
    815K, 816K