20R-2479: GP INJ
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    20R-2479: GP INJ

    Número de Peça : 20R-2479
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Bomba de Injeção de Combustível Remanufaturada

    Descrição:

    • As bombas de injeção de combustível enviam o combustível para os cilindros dos motores

    Atributos:

    • As peças Cat® Reman oferecem o mesmo desempenho e a confiabilidade das peças novas por um preço inferior – enquanto reduzem o impacto sobre o ambiente.

    CONSIDERAR UMA ATUALIZAÇÃO

    As peças Cat® Originais e Cat® Reman foram projetadas e fabricadas de acordo com especificações patenteadas da Caterpillar, proporcionando desempenho e durabilidade ideais para as aplicações mais exigentes.
    Marca: Cat
    Injetor de Combustível
    • Altura (mm): 78,7
    • Altura (pol): 3,1
    • Comprimento (mm): 233,7
    • Comprimento (pol): 9,2
    • Largura (mm): 121,92
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.