212-9347: Luzes Halógenas Resistentes a Choques 3" × 3"
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    212-9347: Luzes Halógenas Resistentes a Choques 3" × 3"

    Número de Peça : 212-9347
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Luz de Trabalho Halógena de Holofote de Espectro Largo de 12 Volts

    Descrição:
    As Luzes de Trabalho Cat® ajudam a transformar a noite
    em dia e aumentam a produtividade de máquinas e operadores.

    Atributos:
    1) As Luzes Especiais Cat foram projetadas para atender aos níveis de vibrações exigentes tanto das grandes como das pequenas máquinas
    2) As Luzes Cat são adaptáveis a outras máquinas na sua frota e podem ser adaptadas a máquinas mais antigas

    Aplicação:
    Projetadas para uso em condições extremamente difíceis.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Padrão de Lente: Holofote de Espectro Largo
    • Tensão (volts): 12
    • Tipo de Conector: DT Integral
    • Tipo de Luz: Luzes de Trabalho Halógenas
    • Tipo de Montagem: Vertical
    mex
    301.6C, 301.8, 303ECR, 301.7D CR 301.6, 303E CR 302.5C, 302.5, 301.7D 302.2D 301.8C, 302.4D 301.5

    tmh
    TH220B, TH560B, TH460B, TH330B, TH340B, TH350B, TH580B, TH360B, TH355B

    comp
    CB-22B CB10, CB-32B CB-44B CB-34B XW CC2.6 CB-34B CS-54B CC-34B CB-68B CB15 CB8, CB-24B CB-54B CD-44B CB-66B CD-54B CC-24B CB2.5 CB2.9 CW-16 CB16 CB-36B CP-54B CB-64B CB-64 CB-54 CB2.7 CB7, CD8, CB46B, CW-14 CB13 CD10