214-2968: Luz Halógena
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    214-2968: Luz Halógena

    Número de Peça : 214-2968
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Luzes Halógenas de 12 Volts 3 pol x 3 pol

    Descrição:
    As luzes Halógenas Resistentes ao Impacto da Cat® oferecem a quantidade certa de luz para o seu local de trabalho a preços acessíveis. Essas luzes possuem vedação contra o ambiente e são capazes de suportar as condições ambientais severas da maioria dos locais de trabalho. As luzes halógenas resistentes ao impacto atendem as especificações Cat de resistência a jatos de água e vibração. Quando precisar de uma opção acessível capaz de suportar as longas horas de trabalho, conte com as luzes de trabalho Halógenas Resistentes ao Impacto Cat.
    Atributos:
    • Padrão de feixe luminoso amplo
    • Fixação suspensa
    • 12 V
    • Conector DT integral
    Aplicações:
    • Aplicações em máquinas

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Padrão de Lente: Holofote de Espectro Largo
    • Tensão (volts): 12
    • Tipo de Conector: DT Integral
    • Tipo de Luz: Luzes de Trabalho Halógenas
    • Tipo de Montagem: Suspensa
    vibratory single drum smooth
    CS12GC, CS10GC, CS11GC

    paving compactor
    CD-54B CB8, CS-44B CP-34 CB-54B CB7, CB10, CB-64B CB13 CW12 CB15 CP44B, CW-16 CB1.7, CD-44B CB-44B CS44B, CB-66B CS-34 CB46B, CP-44B CB1.8, CB16 CD8, CCS7, CB-68B CD10

    vibratory double drum asphalt
    CB16 CB7

    wheel-type loader
    910K 908K 908M 918M 906H2 907H 906M 907K 908H 906K 907M 914K 906H 910M 907H2 908H2 914M

    backhoe loaders
    444E, 434E, 422F, 432F2, 420F2IT, 420EIT, 430F2ST, 432E, 420F2ST, 416D, 440, 450-07

    backhoe loader
    415F2 IL 444F, 444F2, 432F, 434F, 420F2 434F2, 415F2 428F, 430F2 416F2 428F2, 422E, 427F2, 428E, 442E, 432F2, 422F2 432E

    track type tractors
    D5K2SLGP

    multi terrain loaders
    277C 257B2