214-6915: TAMPA - COMPRESSOR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    214-6915: TAMPA - COMPRESSOR

    Número de Peça : 214-6915
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Tampa de Compressor do Turbocompressor

    Descrição:

    • As tampas são um componente importante dos compressores de turbocompressor, que aumenta a massa do ar de entrada na câmara de combustão

    Atributos:

    • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 177,8
    • Comprimento (mm): 363,2
    • Largura (mm): 236,2
    chal
    65B, 65C, 65D, 65

    exc
    350

    adt
    D250E, D250E II D300E II D300E

    ieng
    3306B 3306

    wts
    637E, 615C, 627E, 627F, 627B, 637D, 615C II 637G, 615, 627G, 611

    epg
    3306B 3306

    wtl
    972G, 966G