214-7330: Chave Ajustável
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    214-7330: Chave Ajustável

    Número de Peça : 214-7330
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Abertura da Garra (mm): 0
    • Abertura da Garra (pol): 0
    • Acabamento: Óxido Preto
    • Comprimento (mm): 304,8
    • Comprimento (pol): 12,0
    • Comprimento Total (mm): 0
    • Comprimento Total (pol): 0
    • Cor Padrão: 0
    • Descrição do Material: 0
    • Faixa da Garra (mm): 33,0
    • Faixa da Garra (pol): 1,31
    • Tamanho (mm): 304,8, 33,338 de intervalo de garra
    • Tamanho (pol): 12, 1 5/16 de intervalo de garra
    wheel tractor-scraper
    613C II