214-7332: Chaves Ajustáveis
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    214-7332: Chaves Ajustáveis

    Número de Peça : 214-7332
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Abertura da Garra (mm): 0
    • Abertura da Garra (pol): 0
    • Acabamento: Óxido Preto
    • Comprimento (mm): 381,0
    • Comprimento (pol): 15,0
    • Comprimento Total (mm): 0
    • Comprimento Total (pol): 0
    • Cor Padrão: 0
    • Descrição do Material: 0
    • Faixa da Garra (mm): 42,0
    • Faixa da Garra (pol): 1,66
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.