215-4012: Mola do Parafuso em T
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    215-4012: Mola do Parafuso em T

    Número de Peça : 215-4012
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro de Operação (mm): 54,1 - 62
    • Diâmetro de Operação (pol): 2 1/8 - 2 7/16
    • Tipo de Abraçadeira de Mangueira: Mola do Parafuso em T
    track-type tractor
    D6N D6K2, D6K2 LGP D6N XL D5R2 D3K2 LGP D5R LGP D5K2 LGP D4K2 LGP D5K2 XL D3K2 XL D6K2 XL D6N LGP D4K2 XL D5R XL D6K XL D6K D6N OEM D6K LGP

    pipelayer
    PL61

    integrated toolcarrier
    IT28G

    wheel-type loader
    930K 938M 924GZ, 924K 930G, 930M 924H, 926M 928H, 924G, 928G, 938K 986K, 928HZ, 924HZ, 930H

    track-type loader
    953D, 953K, 963D

    forest products
    2470C, 584HD, 563C, 573C, 2670C, 553C, 2570C, 584

    track-type skidder
    527

    skid steer loader
    272C 297C 299C