219-0314: Mola do Parafuso em T
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    219-0314: Mola do Parafuso em T

    Número de Peça : 219-0314
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro de Operação (pol): 5 1/8 - 5 7/16
    • Tipo de Abraçadeira de Mangueira: Mola do Parafuso em T
    3500
    3516E 3516CHD

    motor grader
    140K, 160M, 140M, 160K, 12K, 120K, 140K 2 120K 2 12M, 14L

    wheel-type loader
    966D, 962H, 950H, 988 XE 990, 966E, 966F II 990 II 988K XE 966F

    engine - industrial
    C32 C27

    compactors
    836K

    off-highway truck
    797F

    integrated toolcarrier
    IT62H

    skidders
    555D, 545DLRC

    petroleum products
    TH48-E70 CX35-P800

    wheel dozer
    844H, 834K, 844

    excavator
    345C, 330D L 330D LN 345C MH

    wheel loaders
    988KXE, 988K, 990H, 986K

    wheel dozers
    844

    earthmoving compactor
    815B