220-3373: Selo-Anel
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    220-3373: Selo-Anel

    Número de Peça : 220-3373
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Selos e Anéis Retangulares são selos circulares com uma seção transversal retangular. As bordas podem ou não ser arredondadas segundo as necessidades da aplicação.

    Atributos:
    Os Selos e Anéis Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada.

    As dimensões dos Selos e Anéis são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os selos e anéis retangulares são usados em uma grande variedade de aplicações de vedação em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura da Seção Transversal (pol): 0,16
    • Descrição do Material: O FKM oferece um desempenho superior na maioria das aplicações, incluindo aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Fluido Hidráulico, Fluido para Transmissão Automática e Biodiesel. A maioria das formulações de FKM não deve ser usada com Líquido Arrefecedor/Ureia. O FKM é eficiente em temperaturas altas, além de ter boa resistência à abrasão e ao corte.
    • Diâmetro Interno (pol): 4,7
    • Largura da Seção Transversal (pol): 0,27
    • Material: FKM - Fluoroelastômero
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    earthmoving compactor
    815F 816F

    challenger
    85D 95E MT855 65E 75E MTC855 MTC835 MT845 MTC865 MT835 85C MT865 85E MTC845

    wheel-type loader
    972H 966H 980F 980K 972G II 966G II 982M 980K HLG 980C 980M

    engine - generator set
    C13 C-12 C13 XQ375 C13 XQ350 C13GENSET

    engine - truck
    C11 3176B C-12 C13 C-10 3176

    petroleum products
    C13 TH35-C11I CX31-C13I CX31-P600 C11 TH35-C13I CX31-C11I TH35-E81

    engine - machine
    C-12 3176C

    engine - industrial
    C-12 3176B 3196 C13 C11 C13B SBF214 3176C CPT372 SUF557 C-10

    articulated dump truck
    725 730C2 730 730C2 EJ 730C 735

    road reclaimer
    RM-300

    motor grader
    16M 16M3 143H 140H 14M 16H 18M3 14H 160H 14M-3 163H

    forest products
    345C TK1051

    wheeled excavator
    W345B II W345C MH

    wheel dozer
    814F

    underground articulated truck
    AD22

    excavator
    345B II 345C 365B 352F-VG 349E L VG 349E L 349D L 345D L 345C L 349D 345B L 349E 345B 349D2 L 365B II 349D2 345D 349E L HVG 352F OEM 352F 365B L 352FMHPU 345C MH 352F XE VG 345B II MH 345D L VG

    pipelayer
    572R II

    marine products
    3176C C12 3196 C-12 3516B

    wheel tractor-scraper
    623K LRC 621K OEM 621K 627H 621H 627K 623K 623H 627K LRC

    expanded mining products
    MD5125 MD5150C

    track-type tractor
    D7R II D8N

    load, haul, dump
    R1700G R1600H R1600 R1600G R1700 II R1700K