220-8710: Selo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    220-8710: Selo

    Número de Peça : 220-8710
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Arruela de Vedação

    Descrição:
    As arruelas de vedação são usadas para evitar vazamentos por furos do parafuso em aplicações de pressão baixa.

    Atributos:
    As Arruelas de Vedação Cat® são arruelas de aço com um centro de borracha colado.

    O material de borracha é selecionado com base nas necessidades de compatibilidade de temperatura e fluido da aplicação.

    Proteja o investimento usando Selos Cat Originais. Se não estiver escrito Cat, será só mais um selo.

    Aplicações:
    As arruelas de vedação são usadas em juntas parafusadas, o que exige uma proteção contra vazamentos.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro Externo (pol): 1,25
    • Diâmetro Interno (pol): 0,92
    • Espessura do Aço (pol): 0,13
    • Material: Borracha/Aço
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência.
    wheel-type loader
    906 902

    generator
    SR5

    engine - generator set
    C32

    engine - industrial
    C32

    marine products
    C32