220-9085: Adaptador Série K™ (pino vertical)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    220-9085: Adaptador Série K™ (pino vertical)

    Número de Peça : 220-9085
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    K80 Adaptador de Passagem Direito (pino vertical)

    Descrição:
    Adaptador de passagem Direito K80 para ajustar uma borda de base de 36 mm com um chanfro de 22,5 graus, ângulo de desengate automático de 4 graus

    Atributos:
    Adaptadores de Cinta Dupla Cat contam com um perfil mais baixo do que o adaptador rente à montagem, possibilitando mais penetração e maior produtividade

    Aplicação Recomendada:
    Caçamba de Escavadeira Hidráulica

    • Acessório: Soldado
    • Material Resistente à Abrasão: Opção Padrão
    • Máquina: Escavadeira
    • Posição: Lado Direito
    • Tamanho do Adaptador: K80
    wheeled excavator
    M322C M315C M316C M318C MH M322D M318D M315D M316D M318C M318D MH M322D MH

    excavator
    320D L 315C 320C 315D L 318C 323D SA 320D 323D L 323D S 322C 319D 324D L 319D LN 323D LN 322B L 345C L 320D LN 320D LRR 319C 323D 319D L 336D L