220-9086: Adaptador Série K™ (pino vertical)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    220-9086: Adaptador Série K™ (pino vertical)

    Número de Peça : 220-9086
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Adaptador de Passagem Esquerdo (pino vertical) K80

    Descrição:
    Adaptador de passagem Esquerdo K80 para ajustar uma borda de base de 36 mm com um chanfro de 22,5 graus, ângulo de desengate automático de 4 graus

    Atributos:
    Adaptadores de Cinta Dupla Cat contam com um perfil mais baixo do que o adaptador rente à montagem, possibilitando mais penetração e maior produtividade

    Aplicação Recomendada:
    Caçamba de Escavadeira Hidráulica

    • Acessório: Soldado
    • Material Resistente à Abrasão: Opção Padrão
    • Máquina: Escavadeira
    • Posição: Lado Esquerdo
    • Tamanho do Adaptador: K80
    wheeled excavator
    M318C MH M318C M318D MH M322D M322C M315C M318D M315D M322D MH M316D M316C

    excavator
    345C L 320D L 315D L 315C 320D LN 318C 323D L 319D LN 323D 336D L 320C 323D LN 323D S 322C 320D LRR 319D L 322B L 323D SA 320D 319D 319C 324D L