220-9095: Adaptador Série K™ (pino vertical)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    220-9095: Adaptador Série K™ (pino vertical)

    Número de Peça : 220-9095
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    K90 Adaptador de Passagem Direito (pino vertical)

    Descrição:
    Adaptador de passagem Direito K90 para ajustar uma borda de base de 40 mm com um chanfro de 22,5 graus, ângulo de desengate automático de 4 graus

    Atributos:
    Adaptadores de Cinta Dupla Cat contam com um perfil mais baixo do que o adaptador rente à montagem, possibilitando mais penetração e maior produtividade

    Aplicação Recomendada:
    Caçamba de Escavadeira Hidráulica

    • Acessório: Soldado
    • Material Resistente à Abrasão: Opção Padrão
    • Máquina: Escavadeira
    • Posição: Lado Direito
    • Tamanho do Adaptador: K90
    wheeled excavator
    M322D MH M322C M322D

    excavator
    323D L 325C 315C 320C 323D S 315D L 318C 320D 325B L 319C 329D L 320D L 324D LN 322C 323D LN 324D L 329D LN 325D 320D LN 330D L 325D L 323D SA 323D 324D