220-9096: Adaptador Série K™ (pino vertical)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    220-9096: Adaptador Série K™ (pino vertical)

    Número de Peça : 220-9096
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Adaptador de Passagem Esquerdo (pino vertical) K90

    Descrição:
    Adaptador de passagem Esquerdo K90 para ajustar uma borda de base de 40 mm com um chanfro de 22,5 graus, ângulo de desengate automático de 4 graus

    Atributos:
    Adaptadores de Cinta Dupla Cat contam com um perfil mais baixo do que o adaptador rente à montagem, possibilitando mais penetração e maior produtividade

    Aplicação Recomendada:
    Caçamba de Escavadeira Hidráulica

    • Acessório: Soldado
    • Material Resistente à Abrasão: Opção Padrão
    • Máquina: Escavadeira
    • Posição: Lado Esquerdo
    • Tamanho do Adaptador: K90
    wheeled excavator
    M322C M322D MH M322D

    excavator
    323D LN 320C 315C 323D L 325D L 329D L 329D LN 324D 323D S 325D 322C 325C 324D LN 323D SA 315D L 323D 330D L 320D L 318C 325B L 320D 324D L 320D LN 319C