220-9105: Adaptador Série K™ (pino vertical)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    220-9105: Adaptador Série K™ (pino vertical)

    Número de Peça : 220-9105
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    K100 Adaptador de Passagem Direito (pino vertical)

    Descrição:
    Adaptador de passagem Direito K100 para ajustar uma borda de base de 44,5 mm com um chanfro de 22,5 graus, ângulo de desengate automático de 4 graus

    Atributos:
    Adaptadores de Cinta Dupla Cat contam com um perfil mais baixo do que o adaptador rente à montagem, possibilitando mais penetração e maior produtividade

    Aplicação Recomendada:
    Caçamba de Escavadeira Hidráulica

    • Acessório: Soldado
    • Material Resistente à Abrasão: Opção Padrão
    • Máquina: Escavadeira
    • Posição: Lado Direito
    • Tamanho do Adaptador: K100
    excavator
    329D L 320C 325C 323D LN 336D L 330D LN 324D LN 325D L 336D LN 323D L 330C 315C 323D S 329E L 330D L 336D 324D L 329E 323D SA 330F 325D 322C 330C LN 330B L 324D 329D LN 324E 329D 322B L 330C L 328D LCR 325B L 324E L