220-9106: Adaptador Série K™ (pino vertical)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    220-9106: Adaptador Série K™ (pino vertical)

    Número de Peça : 220-9106
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Adaptador de Passagem Esquerdo (pino vertical) K100

    Descrição:
    Adaptador de passagem Esquerdo K100 para ajustar uma borda de base de 44,5 mm com um chanfro de 22,5 graus, ângulo de desengate automático de 4 graus

    Atributos:
    Adaptadores de Cinta Dupla Cat contam com um perfil mais baixo do que o adaptador rente à montagem, possibilitando mais penetração e maior produtividade

    Aplicação Recomendada:
    Caçamba de Escavadeira Hidráulica

    • Acessório: Soldado
    • Material Resistente à Abrasão: Opção Padrão
    • Máquina: Escavadeira
    • Posição: Lado Esquerdo
    • Tamanho do Adaptador: K100
    excavator
    324D 320C 323D SA 325D L 336D L 323D L 329D L 322C 325D 330C LN 329E L 329D LN 325C 324D L 330D L 323D S 330D LN 329E 336D 330F 324D LN 325B L 330B L 315C 328D LCR 330C 324E 330C L 329D 336D LN 324E L 322B L 323D LN