221-5252: Mola do Parafuso em T
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    221-5252: Mola do Parafuso em T

    Número de Peça : 221-5252
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro de Operação (pol): 2 1/16 - 2 5/16
    • Tipo de Abraçadeira de Mangueira: Mola do Parafuso em T
    com
    825K

    lhd
    R1300G II

    fp
    TK381, TK380, TK371, TK370

    teng
    C-9 C7 C9

    track type tractors
    D3K2SLGP

    tmh
    TH580B, TH314D, TH220B, TH417D, TH514C, TH414C, TH330B, TH337C, TH460B, TH417C, TH336C, TH407C, TH406C, TH560B

    wtl
    966F II 950K, 966G, 966F, 966D, 966E, 962K, 972G

    exc
    330C

    petr
    TH31-E61 TH31-C9T

    ttt
    D3K2 LGP D3K2 XL D4K2 XL D5K2 LGP D4K2 LGP D5K2 XL

    wheel feller bunchers
    543

    wtt
    824K

    oht
    785G

    wheel loaders
    966FII, 950K