221-9208: Mola do Parafuso em T
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    221-9208: Mola do Parafuso em T

    Número de Peça : 221-9208
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro de Operação (pol): 4 13/16 - 5 1/8
    • Tipo de Abraçadeira de Mangueira: Mola do Parafuso em T
    track-type tractor
    D5R LGP D6N D5R XL

    wheel tractor-scraper
    657G

    wheeled excavator
    W345C MH

    wheel-type loader
    966M, 966L, 980M, 982M, 962M, 950M, 972M, 962L, 966M XE 994D, 972M XE 962K, 972L, 950M Z 950L, 950K, 962M Z 994F, 980L, 994H, 962

    petroleum products
    TH31-E61 TH31-C9T

    forest products
    345C, 345C L

    excavator
    345C, 345C L

    drill
    MD6310

    engine - truck
    C-9 C9