222-3050: Chave de Impacto, 1/2 pol
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    222-3050: Chave de Impacto, 1/2 pol

    Número de Peça : 222-3050
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comando (pol): 1/2
    • Comprimento Total (pol): 0
    • Consumo de Ar, Velocidade Livre (CFM): 4,2
    • Consumo de Ar, Velocidade Livre (SCFM): 30
    • Intervalo de Torque (pé-lb): 0
    • Intervalo Máx. de Torque (pé-lb): 425 de avanço
    • Nível Sonoro, Velocidade Livre (dBa): 108
    • Peso (lb): 5,8
    • Pressão de Ar Recomendada (kPa): 620
    • Ré em Velocidade Livre (RPM): 8.000
    • Tamanho da Rosca (pol): 0
    • Tamanho da Rosca da Entrada de Ar (pol): 1/4 - 18 NPT
    • Tamanho Recomendado da Mangueira, DI Mínimo (pol): 5/16
    • Torque Máximo (pé-lb): 0
    • Velocidade Livre, Avanço (RPM): 8.000
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.