222-3053: Chave de Impacto, 3/4 pol
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    222-3053: Chave de Impacto, 3/4 pol

    Número de Peça : 222-3053
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura Total (mm): 0
    • Altura total (pol): 0
    • Comando (pol): 3/4
    • Comprimento Total (mm): 259
    • Comprimento Total (pol): 0
    • Consumo de Ar, Operacional (CFM): 0
    • Consumo de Ar, Operacional (LPM): 0
    • Consumo de Ar, Operacional (SCFM): 0
    • Consumo de Ar, Velocidade Livre (CFM): 5,8
    • Consumo de Ar, Velocidade Livre (LPM): 164,2
    • Consumo de Ar, Velocidade Livre (SCFM): 41
    • Intervalo de Torque (Nm): 0
    • Intervalo de Torque (pé-lb): 0
    • Largura Total (pol): 0
    • Largura Total - (mm): 0
    • Nível Sonoro, Operacional (dBa): 0
    • Nível Sonoro, Velocidade Livre (dBa): 92
    • Peso (kg): 6,59
    • Peso (lb): 14,5
    • Pressão de Ar Recomendada (kPa): 620
    • Pressão de Ar Recomendada (lb/pol²): 90
    • Ré em Velocidade Livre (RPM): 5.000
    • Tamanho da Rosca (pol): 0
    • Tamanho da Rosca da Entrada de Ar (pol): 3/8 - 18 NPT
    • Tamanho Recomendado da Mangueira, DI Mínimo (mm): 10
    • Tamanho Recomendado da Mangueira, DI Mínimo (pol): 3/8
    • Torque Máximo (Nm): 1.626
    • Torque Máximo (pé-lb): 1.200
    • Velocidade Livre, Avanço (RPM): 4.500
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.