222-3054: Chave de Impacto, 1 pol
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    222-3054: Chave de Impacto, 1 pol

    Número de Peça : 222-3054
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura total (pol): 0
    • Comprimento Total (pol): 0
    • Consumo de Ar, Operacional (CFM): 0
    • Consumo de Ar, Operacional (SCFM): 0
    • Consumo de Ar, Velocidade Livre (CFM): 0
    • Consumo de Ar, Velocidade Livre (SCFM): 0
    • Intervalo de Torque (pé-lb): 0
    • Largura Total (pol): 0
    • Nível Sonoro, Operacional (dBa): 0
    • Nível Sonoro, Velocidade Livre (dBa): 0
    • Pressão de Ar Recomendada (kPa): 0
    • Ré em Velocidade Livre (RPM): 0
    • Tamanho da Rosca (pol): 0
    • Tamanho Recomendado da Mangueira, DI Mínimo (pol): 0
    • Torque Máximo (pé-lb): 0
    • Velocidade Livre, Avanço (RPM): 0
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.