222-3059: Catraca Pneumática
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    222-3059: Catraca Pneumática

    Número de Peça : 222-3059
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comando (pol): 3/8
    • Comprimento Total (pol): 0
    • Consumo de Ar de Velocidade Livre (CFM): 3,0
    • Consumo de Ar de Velocidade Livre (SCFM): 22
    • Consumo de Ar, Velocidade Livre (CFM): 0
    • Consumo de Ar, Velocidade Livre (SCFM): 0
    • Intervalo de Torque (pé-lb): 5-60
    • Nível Sonoro, Velocidade Livre (dBa): 95,1
    • Peso (lb): 2,4
    • Pressão de Ar Recomendada (kPa): 620
    • Tamanho da Rosca (pol): 0
    • Tamanho da Rosca da Entrada de Ar (pol): 1/4 - 18 NPT
    • Tamanho Recomendado da Mangueira (pol): 3/8
    • Tamanho Recomendado da Mangueira, DI Mínimo (pol): 0
    • Velocidade Livre (RPM): 200
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.