Para ver mais lojas de revendedores, digite um novo local.
{location}
Há pendência de aprovação manual/configuração na conta por null
Recebemos o registro e null vai notificá-lo quando sua conta estiver concluída.
Salvar para o meu equipamento
Economize tempo e evite aborrecimentos - insira as informações do seu equipamento uma vez e salve-as para uso futuro.
Marca:
Cat
Família:
Modelo:
Número de Série:
Digite um identificador exclusivo para o seu equipamento. Você pode criar um apelido ou ID que a sua empresa utiliza para identificar esse equipamento.
Digite um número de série válido que comece com três caracteres alfanuméricos seguidos por caracteres numéricos (por exemplo, XYZ01234). Geralmente, a placa do número de série fica localizada na parte traseira do bloco de motor.
* campos obrigatórios
Não foi possível salvar o seu equipamento
Desculpe, o sistema não pode salvar o equipamento neste momento. Continue a compra desse equipamento ou tente salvar mais tarde.
A Quantidade do Pedido Deve Ser um Múltiplo da Quantidade do Pacote
Atualize as quantidades de itens no carrinho.
Dealer price and inventory are currently unavailable. You may still build an order and submit it to your dealer to complete your transaction, or try again later.
A compra desse produto exige um depósito adicional, que é reembolsável no momento da devolução do casco antigo ao revendedor Caterpillar. O depósito do casco é reembolsado na devolução de um casco aceitável (peça usada) ao revendedor. Para se qualificar a um reembolso de depósito de casco, o casco deve atender aos critérios de aceitação. Os critérios comuns incluem, entre outros: deve estar totalmente montado e completo, não apresentar trincas, não estar quebrado, não apresentar ferrugem em excesso ou cavitação, não apresentar danos em razão de fogo e deve ser um número de peça aceitável da Cat®. Os critérios para aceitação de casco podem variar com o produto. Entre em contato com o revendedor para obter detalhes completos.
Esta peça parece ser uma combinação compatível para o equipamento com base nas informações originais de fábrica. Esse indicador só deve ser usado como um guia e não garante a instalação. Se você tiver perguntas sobre compatibilidade, consulte o revendedor.
Não é possível verificar se essa peça é compatível
Não é possível verificar se essa peça é compatível com o equipamento baseado nas informações de fábrica. Esse indicador só deve ser usado como um guia. Se você tiver perguntas sobre compatibilidade, consulte o revendedor.
Peça que não pode ser devolvida
Remanufactured part
Especificações
UNIDADES:
EUA
Métrica
Comprimento Total (mm):
224,8
Comprimento Total (pol):
0
Consumo de Ar de Velocidade Livre (CFM):
10
Consumo de Ar de Velocidade Livre (LPM):
283,2
Consumo de Ar de Velocidade Livre (SCFM):
71
Consumo de Ar, Operacional (CFM):
6
Consumo de Ar, Operacional (LPM):
169,9
Consumo de Ar, Operacional (SCFM):
43
Consumo de Ar, Velocidade Livre (CFM):
0
Consumo de Ar, Velocidade Livre (LPM):
0
Consumo de Ar, Velocidade Livre (SCFM):
0
Diâmetro (mm):
0
Diâmetro (pol):
0
Intervalo de Torque (Nm):
0-6,8
Intervalo de Torque (pol-lb):
0-60
Mandril da Perfuratriz (Com chave):
243-6495
Mandril da Perfuratriz (Sem chave):
234-0545
Nível Sonoro, Operacional (dBa):
109
Nível Sonoro, Velocidade Livre (dBa):
97
Peso (kg):
1,61
Peso (lb):
3,55
Potência (hp):
0,3
Potência (watts):
0
Pressão de Ar Recomendada (kPa):
620
Pressão de Ar Recomendada (lb/pol²):
90
Tamanho da Rosca (pol):
0
Tamanho da Rosca da Entrada de Ar (pol):
1/4 - 18 NPT
Tamanho da Rosca da Ponta-de-eixo (pol):
3/8 - 24 UNF
Tamanho Recomendado da Mangueira, DI Mínimo (mm):
8
Tamanho Recomendado da Mangueira, DI Mínimo (pol):
5/16
Velocidade Livre (RPM):
900,0
MODELOS COMPATÍVEIS
Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.
*Os preços incluem GST. O preço final, incluindo o frete (se aplicável), será exibido na página de confirmação do pedido antes de você fazer o pedido, e o GST será exibido na fatura total.
* Os preços listados excluem o GST. O preço final, incluindo o GST e o frete (se aplicável), será exibido na página de confirmação do pedido antes de você fazer o pedido, e o GST será exibido na fatura total.