222-3064: Lixadeiras e Polidoras
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    222-3064: Lixadeiras e Polidoras

    Número de Peça : 222-3064
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 102
    • Altura (pol): 4
    • Altura Total (mm): 0
    • Altura total (pol): 0
    • Comprimento Total (mm): 410
    • Comprimento Total (pol): 0
    • Consumo de Ar de Velocidade Livre (CFM): 4,8
    • Consumo de Ar de Velocidade Livre (LPM): 135,9
    • Consumo de Ar de Velocidade Livre (SCFM): 34
    • Consumo de Ar, Velocidade Livre (CFM): 0
    • Consumo de Ar, Velocidade Livre (LPM): 0
    • Consumo de Ar, Velocidade Livre (SCFM): 0
    • Coxim de Apoio: 231-9465
    • Nível Sonoro, Velocidade Livre (dBa): 84
    • Peso (kg): 3,09
    • Peso (lb): 6,8
    • Potência (hp): 1
    • Potência (watts): 0
    • Pressão de Ar Recomendada (kPa): 620
    • Pressão de Ar Recomendada (lb/pol²): 90
    • Tamanho da Rosca (pol): 0
    • Tamanho da Rosca da Entrada de Ar (pol): 1/4 - 18 NPT
    • Tamanho da Rosca da Ponta-de-eixo (pol): 5/8 - 11 UNC
    • Tamanho do Disco/Coxim, Diâmetro (mm): 178
    • Tamanho do Disco/Coxim, Diâmetro (pol): 7
    • Tamanho Recomendado da Mangueira, DI Mínimo (mm): 8
    • Tamanho Recomendado da Mangueira, DI Mínimo (pol): 5/16
    • Velocidade Livre (RPM): 5.100
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.