222-3065: Lixadeiras e Polidoras
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    222-3065: Lixadeiras e Polidoras

    Número de Peça : 222-3065
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 7,5
    • Altura total (pol): 0
    • Consumo de Ar de Velocidade Livre (CFM): 4,3
    • Consumo de Ar de Velocidade Livre (SCFM): 31
    • Consumo de Ar, Velocidade Livre (CFM): 0
    • Consumo de Ar, Velocidade Livre (SCFM): 0
    • Coxim de Apoio: 231-9465
    • Nível Sonoro, Velocidade Livre (dBa): 83
    • Peso (lb): 6
    • Pressão de Ar Recomendada (kPa): 620
    • Tamanho da Rosca (pol): 0
    • Tamanho da Rosca da Entrada de Ar (pol): 1/4 - 18 NPT
    • Tamanho da Rosca da Ponta-de-eixo (pol): 5/16 - 11 UNC
    • Tamanho do Disco/Coxim, Diâmetro (pol): 7
    • Tamanho Recomendado da Mangueira, DI Mínimo (pol): 3/8
    • Velocidade Livre (RPM): 4.500
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.