222-3077: Esmerilhadeiras a Ar
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    222-3077: Esmerilhadeiras a Ar

    Número de Peça : 222-3077
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento Total (mm): 293
    • Comprimento Total (pol): 0
    • Consumo de Ar, Velocidade Livre (CFM): 3,5
    • Consumo de Ar, Velocidade Livre (LPM): 99,11
    • Consumo de Ar, Velocidade Livre (SCFM): 25
    • Nível Sonoro, Velocidade Livre (dBa): 91
    • Peso (kg): 1,05
    • Peso (lb): 2,5
    • Potência (hp): 0,2
    • Potência (watts): 0
    • Pressão de Ar Recomendada (kPa): 0
    • Pressão de Ar Recomendada (lb/pol²): 0
    • Pressão do Ar (kPa): 620
    • Pressão do Ar (lb/pol²): 90
    • Tamanho da Mangueira, DI Mínimo (mm): 8
    • Tamanho da Mangueira, DI Mínimo (pol): 5/16
    • Tamanho da Pinça (pol): 1/4
    • Tamanho da Rosca (pol): 0
    • Tamanho da Rosca da Entrada de Ar (pol): 1/4 - 18 NPT
    • Tamanho Recomendado da Mangueira, DI Mínimo (mm): 0
    • Tamanho Recomendado da Mangueira, DI Mínimo (pol): 0
    • Velocidade Livre (RPM): 0
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.