225-3298: Selo de Limpador de Pressão
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    225-3298: Selo de Limpador de Pressão

    Número de Peça : 225-3298
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Formato do Selo: Tipo B - Limpador de Borda Dupla

    Evita que contaminantes externos entrem no sistema. Limpadores de lábio único (o lábio é o aro ou a borda de proteção do selo) limpam a haste à medida que esta se retrai. Limpadores de lábio duplo limpam a haste à medida que esta se retrai e vedam o óleo, o que elimina o gotejamento (vazamento cosmético). Os limpadores de lábio duplo permanecem presos com uma montagem de rolamento. Esses limpadores de uretano estão contidos em caixas de metal para mais resistência. Costumam ser conhecidos como limpadores enlatados (envoltos em metal) ou limpadores em J (o metal normalmente constitui uma forma em J quando visto na seção transversal).

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro externo - B (pol): 0,54
    • Diâmetro Interno (pol): 7,50
    • Formato do Selo: Tipo B - Limpador de Borda Dupla
    • Largura - A (+/- 0,02 polegada) (pol): 8,50
    • Material: URE
    excavator
    5230B 5130B

    work tool
    S25 S80 S40 S130 S50 S30