225-4340: Abraçadeira
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    225-4340: Abraçadeira

    Número de Peça : 225-4340
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Abraçadeira Tipo Cinta em "V

    Abraçadeiras Cat® são um dispositivo projetado para reter de maneira segura duas peças juntas.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro do Medidor (mm): 135,1
    • Largura da Abraçadeira (mm): 31,75
    • Material: Aço
    meng
    3512C 3516E 3512B 3516C TH48-E70 2016 3516B CX48-P2300 3512E TH48-E80

    3500
    SPF743

    petr
    3512C 3516E 3512B 3516C TH48-E70 2016 3516B CX48-P2300 3512E TH48-E80

    ieng
    3516B 3512E 3512C 3516C