225-5499: VÁLVULA - EXAUS
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    225-5499: VÁLVULA - EXAUS

    Número de Peça : 225-5499
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Válvula de Escape

    Descrição:

    • Válvulas de escape são componentes do sistema de escape que consiste em uma coleção de tubos, normalmente de ferro fundido, que canalizam os gases de escape dos cilindros de um motor para o restante do sistema de escape.

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 53,34
    • Altura (pol): 2,1
    • Altura Total (mm): 0
    • Altura total (pol): 0
    • Comprimento (mm): 205,74
    • Comprimento (pol): 8,1
    • Comprimento Total (mm): 0
    • Comprimento Total (pol): 0
    • Largura (mm): 53,34
    • Largura Total (pol): 0
    • Largura Total - (mm): 0
    telehandler
    TH350B, TH215, TH340B, TH560B, TH355B, TH360B, TH220B, TH210, TH460B, TH330B, TH580B

    asphalt paver
    BG-230D, AP-800D, AP-300, AP-650B, BG-225C

    integrated toolcarrier
    IT14G

    paving compactor
    CB-534D, CS-533E, CP-533E, CS-323C, CS-423E, CB-564D, PF-300C, PS-150C, PS-300C, CP-433E, CP-323C, CB-434D, CS-433E, PS-360C, CD-54

    engine - generator set
    C4.4DE88E3 C4.4DE55E2 C3.3 XQP100 C4.4 XWP60 C3.3DE33E0 C4.4DE110E C3.3DE50E2 C4.4DE88E0 C4.4DE65E3 C3.3DE33E3 C3.3DE50E0

    wheeled excavator
    M313C, M315C

    engine - machine
    C4.4 3054C

    wheel-type loader
    914G

    engine - industrial
    3054C C3.3 3054E

    excavator
    313D2, 313D2 LGP 312D2, 312D2 GC 318D2 L