225-7000: Tira-Selo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    225-7000: Tira-Selo

    Número de Peça : 225-7000
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Selo a Granel

    Descrição:
    Os selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos e também podem ser usados no abafamento do som, no isolamento da vibração, no amortecimento ou no isolamento térmico.

    Podem exigir a instalação com adesivo, ser presos no lugar, pressionados contra um sulco ou instalados com uma ferramenta zíper. Muitos são vendidos por unidade de comprimento.

    Atributos:
    Os Selos a Granel Cat® são feitos de materiais compatíveis com as exigências específicas de temperatura, resistência química e exposição a UV. As dimensões do selo, a geometria e o método de fixação foram projetados com as estruturas próximas para proporcionar um desempenho de vedação duradouro.

    Proteja seu investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos, como janelas, tampas e compartimentos de cabine.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Descrição do Material: O EPDM (Ethylene Propylene Diene Modified, Etileno Propileno Dieno Modificado) tem excelente desempenho em aplicações de Líquido Arrefecedor/Ureia e um bom desempenho em aplicações de Ar. Além disso, ele tem boa resistência à abrasão e ao corte. No entanto, ele não deve ser usado em aplicações de Óleo do Motor, Combustível Diesel, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática ou Biodiesel.
    • Material: EPDM - Etileno Propileno Dieno Modificado
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Tipo de Projeto: Formato Especial
    underground mining loaders
    R2900

    underground articulated trucks
    AD22

    underground articulated truck
    AD45, AD45B, AD55, AD30, AD55B, AD22, AD60