225-7754: DIFUSOR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    225-7754: DIFUSOR

    Número de Peça : 225-7754
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Difusor de Turbocompressor

    Descrição:

    • Os difusores são um importante componente dos turbocompressores, o que melhora a eficiência e a capacidade do motor forçando mais ar e proporcionalmente mais combustível para a câmara de combustão do motor

    Atributos:

    • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 45,7
    • Altura (pol): 1,8
    • Comprimento (mm): 350,5
    • Comprimento (pol): 13,8
    • Largura (mm): 350,5
    engine - generator set
    G3520C