225-7776: CONJ ALOJAMENTO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    225-7776: CONJ ALOJAMENTO

    Número de Peça : 225-7776
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Alojamento do Turbocompressor

    Descrição:

    • Alojamentos são um componente importante de compressores de turbocompressor, que aumentam a massa do ar de entrada na câmara de combustão

    Atributos:

    • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 182,9
    • Altura (pol): 7,2
    • Comprimento (mm): 482,6
    • Comprimento (pol): 19
    • Largura (mm): 469,9
    engine - generator set
    G3520C G3520E G3516C G3512E G3516E