• \
  • Home
  • 226-0443: Correia Tipo Serpentina
226-0443: Correia Tipo Serpentina
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    226-0443: Correia Tipo Serpentina

    Número de Peça : 226-0443
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Largura: 27,9 mm (1,10 pol)

    Como líder global há mais de 85 anos, a Caterpillar oferece a tecnologia de correia altamente competitiva e opções próprias para serem usadas em produtos Cat de todos os setores a que damos suporte.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento da Correia (mm): 1.480
    • Largura da Correia (mm): 27,9
    • Nº de Ranhuras: 8
    • Tipo de Correia: Correias Tipo Serpentina
    wheel loaders
    924H, 924HZ, 928HZ, 930H

    tmh
    TH330B, TH220B

    wtl
    930H, 924HZ, 924H, 928HZ