• \
  • Home
  • 226-4020: Correia Tipo Serpentina
226-4020: Correia Tipo Serpentina
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    226-4020: Correia Tipo Serpentina

    Número de Peça : 226-4020
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Largura: 27,9 mm (1,10 pol)

    Como líder global há mais de 85 anos, a Caterpillar oferece a tecnologia de correia altamente competitiva e opções próprias para serem usadas em produtos Cat de todos os setores a que damos suporte.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento da Correia (mm): 1.855
    • Largura da Correia (mm): 27,9
    • Nº de Ranhuras: 8
    • Tipo de Correia: Correias Tipo Serpentina
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.