• Home
  • 227-5978: Luzes Halógenas Resistentes a Choques 5" × 5"
227-5978: Luzes Halógenas Resistentes a Choques 5" × 5"
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    227-5978: Luzes Halógenas Resistentes a Choques 5" × 5"

    Número de Peça : 227-5978
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Luz de Trabalho Halógena de Feixe Amplo de 24 Volts

    Descrição:
    As Luzes de Trabalho Cat® ajudam a transformar a noite
    em dia e aumentam a produtividade de máquinas e operadores.

    Atributos:
    1) As Luzes Especiais Cat foram projetadas para atender aos níveis de vibrações exigentes tanto das grandes como das pequenas máquinas
    2) As Luzes Cat são adaptáveis a outras máquinas na sua frota e podem ser adaptadas a máquinas mais antigas

    Aplicação:
    Projetadas para uso em condições extremamente difíceis.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • N/P Lente: 375-0352, 0
    • N/P Lâmpada: 0, 351-9918
    • Padrão de Lente: 0, Holofote
    • Tensão: 0, 24 volts
    • Tipo de Conector: DT Integral, 0
    • Tipo de Luz: Luzes de Trabalho Halógenas, 0
    • Tipo de Montagem: 0, Suspenso -- Com suporte de montagem