228-9812: GP DE MTO DA ESTEIRA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    228-9812: GP DE MTO DA ESTEIRA

    Número de Peça : 228-9812
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Grupo da Esteira Fechada e Lubrificada (Serviço Superextremo, Garra Simples, Sem Retenção de Pino Positivo)

    Descrição:

    • Os grupos de esteiras são formados quando as sapatas da esteira e as ferragens aparafusam as sapatas ao conjunto de elos.


    Atributos:

    • A Esteira Selada e Lubrificada (SALT, Sealed and Lubricated Track) Cat® veda o lubrificante no sistema de material rodante e mantém fora os abrasivos. Elimina o desgaste do pino interno e da bucha para reduzir os custos de manutenção e o tempo de inatividade ao mesmo tempo em que aumenta a vida útil de serviço e a facilidade de manutenção. A SALT oferece uma configuração universal de material rodante para uma ampla variedade de condições de solo quando acoplada a um projeto de esteira que corresponde à sua máquina e ambiente de operação.
    • As sapatas da esteira de serviço super extremo proporcionam aproximadamente 25% mais de vida útil que o serviço extremo em aplicações de alto desgaste.
    • A esteira de PPR (Retenção de Pino Não Positivo) não contém um anel de retenção de metal pressionado no sulco entre o pino e o elo.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Largura da Sapata (pol): 24
    • Número de Seções da Esteira: 43
    • Tamanho do Parafuso (pol): 1
    • Tipo de Sapata: Serviço Superextremo, Garra Simples
    • Tombamento da Esteira (pol): 9,45
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.