229-6526: Proteção da Borda de Meia Seta
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    229-6526: Proteção da Borda de Meia Seta

    Número de Peça : 229-6526
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Proteção da Borda de Meia Seta

    Descrição:
    Meias setas cobrem a borda dianteira para transição suave do material.

    Atributos:
    Bordas de meia seta soldadas podem ser usadas para personalizar uma caçamba com proteção lateral, como cortadores laterais para melhorar a penetração ou como segmentos entre dentes para reduzir a ondulação.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (mm): 267
    • Comprimento (pol): 10,5
    • Espessura (mm): 48
    • Espessura (pol): 1,88
    • Largura da Extremidade (mm): 425
    wheel-type loader
    980F, 980H, 980K, 980G II