229-7046: Chapa de Desgaste
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    229-7046: Chapa de Desgaste

    Número de Peça : 229-7046
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Chapa de Desgaste Aparafusada no Teto do Lado Direito

    As chapas de desgaste aparafusadas no teto protegem o chanfro e a parte superior da borda da base entre os adaptadores em que o desgaste superior é uma preocupação. Elas também ajudam a proteger a parte de cima das soldas da cinta do adaptador contra erosão, como resultado do desgaste abrasivo. Isso elimina a quebra da borda do adaptador/base.

    Feitas de aço DH-2 endurecido, essas chapas do Lado direito Cat® são usadas com segmentos em meia-seta aparafusados para fornecer cobertura da borda da base completa e reduzir o desgaste das juntas soldadas. Elas são projetadas para proporcionar resistência ideal e vida útil prolongada em comparação à da meia-seta, reduzindo a frequência de manutenção. As chapas de desgaste superiores são aparafusadas com rapidez e facilidade usando parafusos e porcas de segmento mais longo.

    Atributos:
    • O encaixe aparafusado apertado reduz o desgaste entre peças
    • Chapa do lado direito

    Aplicações:
    • Material abrasivo e denso de moderado a alto

    • Comprimento (mm): 451,4
    • Comprimento (pol): 17,7
    • Espessura (mm): 25
    • Espessura (pol): 0,98
    • Largura da Extremidade (mm): 254
    wheel-type loader
    990 II 990 990H