229-7047: Proteção da Borda da Chapa de Desgaste Montada Superior
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    229-7047: Proteção da Borda da Chapa de Desgaste Montada Superior

    Número de Peça : 229-7047
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Chapa de Desgaste Superior Montada

    Descrição:
    Chapas de Desgaste Montadas na Parte Superior ou Tampas Superiores, complementam as meias setas para proteger totalmente a borda base.

    Atributos:
    Aumente o Tempo de Atividade: a cobertura superior reduz o desgaste nas juntas soldadas.

    • Comprimento (mm): 451,4
    • Comprimento (pol): 17,7
    • Espessura (mm): 25
    • Espessura (pol): 0,98
    • Largura da Extremidade (mm): 254
    wheel-type loader
    990 990 II 990H