229-7080: Ponta Longa Reforçada (ARM)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    229-7080: Ponta Longa Reforçada (ARM)

    Número de Peça : 229-7080
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Ponta Longa Reforçada K80 Série K com A.R.M.

    Descrição: As pontas com Material Resistente à Abrasão (A.R.M., Abrasion Resistant Material) Reforçada D80 Série K incluem aproximadamente 60% mais material de desgaste na báscula da ponta Atributos: O A.R.M. desgasta em torno do perfil para aumentar a penetração e prolonga a vida útil do desgaste em até 5 vezes

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento da Ponta (mm): 268
    • Tamanho da Ponta: K80
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.