229-7081: Ponta (ARM) de Penetração
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    229-7081: Ponta (ARM) de Penetração

    Número de Peça : 229-7081
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Ponta de Penetração K80 Série K com A.R.M. (Abrasion Resistant Material, Material Resistente à Abrasão)

    Descrição:
    As Pontas de Penetração com A.R.M. K80 Série K são ideais para materiais altamente compactados e contam com uma borda dianteira com área de seção transversal aproximadamente 50% menor e uma única ranhura central para resistência

    Atributos:
    Elas são autoafiáveis e o Material Resistente à Abrasão (A.R.M., Abrasion Resistant Material) aumenta a vida útil do desgaste em até 5 vezes.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento da Ponta (mm): 247
    • Tamanho da Ponta: K80
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.