229-7084: Adaptador Central do Suporte Rente
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    229-7084: Adaptador Central do Suporte Rente

    Número de Peça : 229-7084
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Adaptador Central Rente de Passagem (pino vertical) K80

    Oferecendo precisão de fabricação incomparável, os adaptadores da Série K Cat® protegem as caçambas das máquinas contra danos. Nossas Ferramentas de Penetração no Solo (GET, Ground Engaging Tools) são projetadas especificamente para o DNA dos equipamentos Cat e oferecem proteção superior e consistente.

    O adaptador maior e a tampa opcional oferecem maior durabilidade e proteção contra desgaste em comparação com o tradicional sistema de cinta dupla.

    Fabricados em aço fundido com propriedades que mantêm a dureza para uma vida útil prolongada, os nossos adaptadores duráveis possibilitam que as máquinas produzam o desempenho exigido. Proteja seu investimento escolhendo sempre Ferramentas de Penetração no Solo genuínas Cat.

    Atributos:
    :• Adaptador central de montagem rente K80 para encaixe de uma borda de 25 a 35 mm com um ângulo de chanfro de 22,5 graus


    Aplicações:
    : • Caçambas de Carregadeira

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acessório: Soldado
    • Material Resistente à Abrasão: Opção Padrão
    • Máquina: Pá-carregadeira
    • Posição: Centro
    • Tamanho do Adaptador: K80
    wheel-type loader
    950K 950M 950 GC 962M 962G II 938G II 950G 962K 938H 962H 950H 950G II

    wheeled excavator
    M314F M322F

    excavator
    M317F M315F

    track-type loader
    953D 953K 953C