229-7085: Adaptador Série K™ (pino vertical)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    229-7085: Adaptador Série K™ (pino vertical)

    Número de Peça : 229-7085
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    K80 Adaptador de Passagem Direito (pino vertical)

    Descrição:
    Adaptador de passagem Direito K80 para ajustar uma borda de base de 35 mm com um chanfro de 22,5 graus. Adaptador de canto reto sem ângulo de desengate automático

    Atributos:
    Adaptadores de Cinta Dupla Cat contam com um perfil mais baixo do que o adaptador rente à montagem, possibilitando mais penetração e maior produtividade

    Aplicação Recomendada:
    Caçamba de Escavadeira Hidráulica. O sistema de adaptador Montagem Rente Cat é ideal para aplicações de alto impacto e alta abrasão

    • Acessório: Soldado
    • Material Resistente à Abrasão: Opção Padrão
    • Máquina: Escavadeira
    • Posição: Lado Direito
    • Tamanho do Adaptador: K80
    wheeled excavator
    M316D M318D M322D M315C M322C M322D MH M315D M318C M318D MH M316C

    excavator
    324D L 316F L 320E L 320E LRR 320D L 322B L 320C 323E SA 323E LN 322C 320E 316E L 320E LN 315D L 320D 323E L