229-7086: Adaptador Série K™ (pino vertical)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    229-7086: Adaptador Série K™ (pino vertical)

    Número de Peça : 229-7086
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Adaptador de Passagem Esquerdo (pino vertical) K80

    Descrição:
    Adaptador de passagem Esquerdo K80 para ajustar uma borda de base de 35 mm com um chanfro de 22,5 graus. Adaptador de canto reto sem ângulo de desengate automático

    Atributos:
    As Adaptadores de Cinta Dupla Cat contam com um perfil mais baixo do que o adaptador rente à montagem, possibilitando mais penetração e maior produtividade

    Aplicação Recomendada:
    Caçamba de Escavadeira Hidráulica. O sistema de adaptador Montagem Rente Cat é ideal para aplicações de alto impacto e alta abrasão

    • Acessório: Soldado
    • Material Resistente à Abrasão: Opção Padrão
    • Máquina: Escavadeira
    • Posição: Lado Esquerdo
    • Tamanho do Adaptador: K80
    wheeled excavator
    M322C M322D MH M318D M322D M318D MH M316C M318C M315D M315C M316D

    excavator
    316E L 323E LN 322B L 320C 315D L 320E L 320D 322C 316F L 320E LN 324D L 323E L 323E SA 320E 320E LRR 320D L