229-7087: Adaptador Série K™ (pino vertical)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    229-7087: Adaptador Série K™ (pino vertical)

    Número de Peça : 229-7087
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Adaptador de Passagem Aparafusada Central (pino vertical) K80

    Descrição:
    Adaptador Aparafusado Central K80 para ajustar uma borda de 25 mm com um chanfro de 22,5 graus

    Atributos:
    Adaptadores de Cinta Dupla Cat contam com um perfil mais baixo do que o adaptador rente à montagem, possibilitando mais penetração e maior produtividade

    Aplicação Recomendada:
    Caçamba de Pá-carregadeira

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acessório: Aparafusado
    • Material Resistente à Abrasão: Opção Padrão
    • Máquina: Escavadeira
    • Posição: Centro
    • Tamanho do Adaptador: K80
    track-type loader
    953K 953C 963C 953D