229-7094: Adaptador Série K™ (pino vertical)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    229-7094: Adaptador Série K™ (pino vertical)

    Número de Peça : 229-7094
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Adaptador Central Rente de Passagem (pino vertical) K90

    Descrição:Adaptador Central Rente K90 para ajustar uma borda de 40-45 mm com um chanfro de 22,5 grausAtributos:O adaptador maior oferece durabilidade maior e mais proteção contra desgaste do que um sistema de cinta dupla tradicionalAplicação Recomendada:Caçamba de Pá-carregadeira. O sistema de adaptador de Suporte Rente Cat é ideal para aplicações de alto impacto e alta abrasão

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acessório: Soldado
    • Material Resistente à Abrasão: Opção Padrão
    • Máquina: Pá-carregadeira
    • Posição: Centro
    • Tamanho do Adaptador: K90
    wheel-type loader
    966M 966K 972K 966H 972M XE 972M 972H 972G II 966M XE 966K XE

    track-type loader
    973C 973 963K 973D 963C 963D

    work tool