229-7098: Adaptador de Canto Direito
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    229-7098: Adaptador de Canto Direito

    Número de Peça : 229-7098
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Adaptador de Passagem de Canto do Lado Direito K90 (pino vertical)

    Oferecendo precisão de fabricação incomparável, os adaptadores Cat® Série J protegem as caçambas das suas máquinas contra danos. Nossas Ferramentas de Penetração no Solo (G.E.T., Ground Engaging Tools) são projetadas especificamente para o DNA do ferro Cat e proporcionam proteção superior consistente.

    Os adaptadores de proteção de canto Cat® fornecem proteção de canto superior com todos os benefícios adicionais de penetração dos dentes da caçamba.

    Fundido do aço com propriedades que mantêm a dureza para uma vida útil mais longa, nossos adaptadores duráveis fazem com que suas máquinas ofereçam o desempenho que você exige. Proteja seu investimento ao escolher sempre as Ferramentas de Penetração no Solo originais Cat.

    Atributos:
    • Adaptador de proteção de canto direito K90 aparafusado para encaixar em uma borda de 32-40 mm com um ângulo de chanfro de 22,5 graus


    Aplicações:
    • Caçamba de pá-carregadeira

    • Acessório: Aparafusado
    • Material Resistente à Abrasão: Opção Padrão
    • Máquina: Pá-carregadeira
    • Posição: Canto Direito
    • Tamanho do Adaptador: K90
    wheel-type loader
    972G II 988H 972H 966H 966M 966M XE 972M 966G II 950H 966L 962H 972M XE 972L 966K XE 966K 972K

    track-type loader
    963C 963K 973D 973C 973 963D